RFIDControl SoftwareRFIDControl

Software for RFID identification systems

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Visualization and Evaluation Software on the PC
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van RFIDControl

DescriptionThe program enables you to input and execute all essential commands via a command window. The interface monitor logs the entire communication.
This program runs in Windows XP/7 and has extensive online help.
Installation is straightforward and the connected identification system is automatically detected. All essential commands can be entered via the command window and processed by means of this program.
Algemene opmerkingen