Selecteer uw land
VBG-PN-K30-DMD-S32-EV ASi Gateway/Safety Monitor
PROFINET Gateway with integrated safety monitor, double master for 2 AS-Interface networks, power supply input with decoupling coils
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Gateway and safety monitor in one housing
- Connection to PROFINET IO
- SafeLink
- Certified up to SIL 3 according to IEC 61508 and EN 62061 and up to PLe according to EN 13849
- 2 AS-Interface networks
- Six safe electronic outputs
- Integrated data decoupling
- Dublicate addressing detection
- Earth fault detection
- AS-Interface noise detection
- Ethernet diagnostic interface
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR