Selecteer uw land
SLCT14 Safety Light Curtain
Safety light curtain, resolution 14 mm (finger protection), self-testing type 2, SIL1, operating range: 0.2 to 8 m, connection: M12 device connector
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Resolution 14 mm (finger protection)
- Protection field height up to 1200 mm
- Self-testing (type 2 as per IEC/EN 61496-1)
- SIL1 acc. to IEC 61508
- Degree of protection IP67
- Temperature range -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F)
- Slim design, mounting on three sides
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT