Selecteer uw land
LB6117E Digital Output
Digital output with shutdown input
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 2-channel
- Outputs Ex ia
- Line fault detection switched on and off
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- Positive or negative logic selectable
- Simulation mode for service operations (forcing)
- Permanently self-monitoring
- Output with watchdog
- Output with bus-independent safety shutdown
- Module can be exchanged under voltage (hot swap)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE