VAZ-PK/G20-1M-V1-G Adapter Cable

Adapter cable G20 module/hand-held programming device

Op voorraad37,52 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Technische gegevens van VAZ-PK/G20-1M-V1-G

Operating voltageUBmax. 250 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Core cross sectionCopper tin-plated, extra-fine wire, class 6 in accordance with DIN VDE 0295
cross-section 1.5 mm2
Degree of protectionIP20
ConnectionAS-Interface flat cable: cable piercing method
Connector: M12 x 1 (V1)
Cable
ColorGray
LengthL1 m
Mass38 g
Dimensions
Length200 mm
Algemene opmerkingen