Selecteer uw land
POWERBUS-SETH5.250 Power Bus (DIN mounting rail)
Power bus for 35 mm DIN mounting rail, height: 15 mm, length: 250 mm
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL