Selecteer uw land
HiATB01-HART-4X8-Y1 HART Communication Board
HART Communication Board
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 4 x 8-channel
- 24 V DC supply
- Suitable for HART communication
- Dual RS 485 connections
- Used with HiC Termination Boards
- LED indicator for supply status
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL