PMI14V-Teach Programming Unit

Programming unit

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Programming unit for PMI14V "F166 family"
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van PMI14V-Teach

Operating voltageUB18 ... 30 V
Reverse polarity protectionyes
Ambient temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Connection typecable with V15 connector (power supply)
cable with V15 socket (sensor)
Degree of protectionIP20
Dimensions
Height20 mm
Width55 mm
Length84 mm
NoteThe procedure of the teach-in process can be found in the description of the respective sensor .
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.