Selecteer uw land
OMT100-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L Distance Sensor
Measurement to object, 100 mm detection range, red laser light, laser class 1, measured value via IO-Link, 2 x push-pull output, fixed cable with M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Miniature design with versatile mounting options
- Space-saving distance sensors in small standardized design
- Multi Pixel Technology (MPT) - exact and precise signal evaluation
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- IO-Link interface for service and process data
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT