Selecteer uw land
OMT50-R101-2EP-IO-0,3M-V1 Distance Sensor
Measurement to object, 50 mm detection range, red light, measured value via IO-Link, 2 x push-pull output, fixed cable with M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT