Selecteer uw land
OBT300-R100-E5-V31-L Diffuse Mode Sensor (BGS)
Laser diffuse mode sensor based on triangulation principle with adjustable background suppression (BGS)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Miniature design with versatile mounting options
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C - High degree of protection IP69K
- External TEACH-IN
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR