Selecteer uw land
HCD2-FBPS-1.23.500 Fieldbus Power SupplyFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus power supply, module for fieldbus power hub
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Output: 21 ... 23 V/500 mA
- Voltage limitation for Entity ic and Ex nL
- With galvanic isolation
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
- Highest efficiency, lowest heat dissipation for highest packing density
- Hot swappable in redundant configuration
- Module exchange without tools during operation
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE