OHV1000-BRACKET Handheld Reader Mount

Handheld reader mount for OHV1000-F223-R2

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OHV1000-BRACKET

Massapprox. 382 g
Dimensions115 mm x 235 mm x 15 mm (W x H x D)
Height23.5 cm
Width11.5 cm
Depth15 cm
MountingThe bracket can also be mounted without the stand.
Algemene opmerkingen