Selecteer uw land
HiSHPTB/32/TR-AI-01-Y1 HART Termination Board
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Triconex 3700A and 3721 replacement FTA
- 2- or 3-wire or self powered transmitters
- Outputs: 2 x 16 channels, 0 V ... 10 V differential, DC coupled (makes 32 channels)
- Short-circuit protected
- Plug-n-play wiring capabilities
- Optimized for use in floating power configurations
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL