Selecteer uw land
OBT15-R2F-E0-L Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, flat design, space-saving M2 mounting, 15 mm sensing range, red light, light-on, NPN output, fixed cable
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Very flat design for direct mounting without mounting bracket
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- Small parts detection from 0.05 mm
- Highly visible light spot, even on dark materials
- Extremely small light spot for very high switching point accuracy
- Precision object detection, almost irrespective of the color
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR