Selecteer uw land
KFD0-CC-Ex1 Current/Voltage Converter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- Current or voltage input
- Output: 4 ... 20 mA
- Potentiometer or DIP switch selectable ranges
- Line fault detection (LFD)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL