Selecteer uw land
KFD0-CS-Ex2.51P Current Driver/Repeater
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- Current input/output 0 mA ... 40 mA
- I/P or transmitter power supply
- Accuracy 1 %
- Reverse polarity protection
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL