Selecteer uw land
IUH-F190-V1-FR2-13 RFID read/write deviceIDENTControl
UHF RFID read/write device for IDENTControl, Malaysia
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Flexible UHF read/write device with medium detection range
- Ready-made PLC function blocks designed for quick and easy system integration
- Compact and robust housing for harsh industrial environments
- Switchable antenna polarization guarantees reliable tag detection and enhances process flow
- For connection to IDENTControl evaluation unit
- Multi-tag reading increases productivity
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE