Selecteer uw land
WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z0-Ex1 Bullet WirelessHART Adapter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Installation in Zone 0, 20
- Installation in Class I, II, Division 1
- Installation in Class III
- Installation in Class I, Division 2
- Ex i circuits for Ex i field devices
- Cast aluminum housing
- Loop powered
- Direct mounting on HART or 4 mA ... 20 mA field device
- Encapsulated antenna
- Up to 8 field devices in multidrop
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL