Selecteer uw land
KCD0-SD3-Ex1.1245.SP Solenoid Driver
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- Current limit 45 mA at 12 V DC
- Test pulse immunity
- Housing width 12.5 mm
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL