VISUNET-RM-SHELL5-CC License KeyVisuNet® RM Shell 5

License key VisuNet Control Center for RM Shell 5

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Enables easy, centralized management of a Remote Monitor via the VisuNet Control Center
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van VISUNET-RM-SHELL5-CC

Operating systembased on Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB
LanguagesEnglish
Licensing
Available licenses1x license key to enable "Control Center interface" feature of one VisuNet Remote Monitor with pre-installed RM Shell 5.x (or newer)
InstallationLicenses can only be enabled in the RM Shell 5.x (or newer) by user role "Adminstrator".
Associated productsVisuNet Remote Monitors with pre-installed RM Shell 5.x
VisuNet Control Center
Algemene opmerkingen