Selecteer uw land
OBT20-R102-2P1-IO Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Miniature design with versatile mounting options
- Best background suppressor in its class
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C - High degree of protection IP69K
- IO-Link interface for service and process data
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR