OMH-LS610-05 Mounting Aid

Mounting bracket for optical data coupler and distance measurement devices

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Fixing with latching spring or latch fastener for easy installation
  • Simple and fast mounting
Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.149,62 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van OMH-LS610-05

MaterialZinc plated steel , black
Massapprox. 900 g
Dimensions
Height53 mm
Width100 mm
Length176 mm
SeriesLS610
LS611
VDM100
LS680 , LS682
Algemene opmerkingen