CG.BA.*.*.* Cable Gland

Cable gland, metal, barrier gland for armored cables

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • For armored cables
  • Barrier gland
  • Brass nickel-plated or stainless steel
  • Ex db, Ex eb and Ex tb certified
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Metric and NPT versions available
  • Seal silicone
  • Compound must be ordered separately
  • USA usage prohibited!

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Productvariant van CG.BA.*.*.*

LijstweergaveLijstweergave
  • KaartweergaveKaartweergave
  • LijstweergaveLijstweergave
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.