IO-Link Offline Parameterization Tool Software

Installation package for IO-Link offline parameterization: PACTware DC, drivers for IO-Link USB-Master, IODD Interpreter DTM

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Offline parameterization for all sensors with IO-Link interface
  • Automatic detection of the connected IO-Link USB Master and IO-Link sensor
  • Connection to the IO-Link sensor with just one click
  • Support of optional device DTMs
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van IO-Link Offline Parameterization Tool

Operating systemMicrosoft Windows 10 (32 and 64 Bit) Microsoft Windows® 11
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.