Selecteer uw land
VS18/VSE18-M-LAS/40a/76a/118 Thru-Beam Sensor
Thru-beam sensor, M18 threaded housing design, nickel-coated brass housing, 60 m detection range, laser light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, push-pull output, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- M18 threaded housing made of brass, nickel plated
- Detection of very small parts in the near range
- Visible red light, pulsed LASER light
- Focusable optical system
- Array control panel with highly visible LED display
- Flashing power on LED in case of short-circuit
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH