CC S01-R Car Charger

Car charger with USB-A socket for universal use

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van CC S01-R

Colorblack
Connection2-pole 12 V plug connector on USB socket (type A)
Input: U 12 – 24V / 1A DC
Output: U 5.0V / 2A DC
Massapprox. 20 g
NoteFor the Smart-Ex 03, the PC TPRO (USB-C to USB-A cable, #70121989) is required.
SeriesSmart-Ex® 203 , Smart-Ex® 02 Ex-Handy 10 , Tab-Ex® 03 DZ1 , Tab-Ex® 03 DZ2 , Smart-Ex® 03
Algemene opmerkingen