Selecteer uw land
ML100-8-H-100-RT/103/115a Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS), 100 mm adjustable sensing range, red light, light-on, PNP output, 0.3 m fixed cable with M8 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Miniature design
- Small, sharp light spot
- Can be adapted to the application in question thanks to the adjustable detection range
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Full metal thread mounting
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR