Selecteer uw land
PS1000-A6-24.20 Power Supply
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 100 V AC to 240 V AC wide-range input
- 1-phase
- Output 24 V DC, 20 A, 480 W
- Housing width 48 mm
- Efficiency up to 95.6 %
- Minimal inrush current surge
- DC OK relay contact
- Current sharing for parallel use
- Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL