Selecteer uw land
PS1000-D2-24.20.RM Redundancy Module
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 24 V DC to 28 V DC input
- 2 inputs with 1 output
- Output 24 V DC, 20 A
- Housing width 32 mm
- Built-in decoupling mosfets for 1+1 and N+1 redundancy
- Automatic load sharing
- Reverse input polarity protection
- Easy wiring: distribution terminal for negative pole included
- Redundancy status indicator
- Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL