NBB0,8-5GM25-E2-V3 Inductive Sensor

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Basic series
  • 0.8 mm flush
Op voorraad97,02 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische gegevens van NBB0,8-5GM25-E2-V3

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn0.8 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 0.648 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.85
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 3000 Hz
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0.1 ... 100 mA
Off-state currentIr0 ... 0.1 mA
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1402 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM8 x 1
Number of pins3
Dimensions
Length45 mm
Diameter5 mm
Algemene opmerkingen

Gerelateerde pagina's

Bent u op zoek naar meer informatie? U kunt meer informatie vinden op onze gerelateerde pagina's.