Selecteer uw land
NCN3-F31K-N4-B13 Inductive Sensor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Direct mounting on standard actuators
- Fixed setting
- Cage clamp terminals
- Usable up to SIL 2 acc. to IEC 61508
- LEDs for switching state of sensor and solenoid valve
- Valve LEDs disconnectable
- ATEX & IECEX certifications
Meer weergeven
NAMUR-sensoren moeten worden gebruikt in combinatie met apparaten met goedkeuring voor schakelaarversterkers. Hieronder vindt u geschikte apparaten:
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV