CBL-IDMx60-D-J1-S-S18-N0 Connection Cable

Connection cable for IDM-Zx-x6x-D-* corded Handheld Readers

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Connection cable for corded IDM-Zx-x6x-D-* 1-D and 2-D handheld Barcode Readers for easy connectivity of Pepperl+Fuchs VisuNet devices
  • Approved for Zone 1/21 and Zone 2/22 (ATEX + IECEx)
  • Compatible to DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 (M12 female connector)
  • M12 male connector to RJ50 connector with additional sealing ring
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van CBL-IDMx60-D-J1-S-S18-N0

Protocolserial
ConnectionRJ50 (reader) connector with additional sealing ring to M12 male connector
Cablestraight
Cable length1.8 m
Algemene opmerkingen