Selecteer uw land
OIC-C10V2A-CB1-yyyyyy-zzzzzz Read-Only Tag
Code carrier for optical high-temperature identification system, stainless steel
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Sturdy code carrier for temperatures up to 500 °C (932 °F)
- Code milled in plain writing
- High chemical resistance
- Non-rusting
- Suitable for cleaning with aggressive and abrasive media
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR