PC S02 Charging Cable

USB charging cable for Smart-Ex 02 and Ex-Handy 10

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van PC S02

Colorblack
ConnectionSpecial Pogo magnetic connector on USB-Male Connector Typ A (Standard) 2.0
Cablestraight
Sheath diameter4 mm
MaterialPVC sheathing
Colorblack
LengthLapprox. 1.2 m
Approved fornon-explosion hazardous area
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10
Algemene opmerkingen