TORX T8 SCREWDRIVER Screwdriver

Torx screwdriver

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van TORX T8 SCREWDRIVER

DescriptionTo open the battery compartment cover of the Smart-Ex 02, Ex-Handy 10 and Tab-Ex 03 DZ1
Colorgrey
Massapprox. 10 g
Dimensionsapprox. 135 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Tab-Ex® 05 DZ1 , Smart-Ex® 03 , Tab-Ex® 03 DZ1 , Smart-Ex® 203
Algemene opmerkingen