REF-ORR50G-2 Reflector

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Active reflector field 44 mm x 44 mm
  • Mounting holes for simple installation
  • With surface mounted polarization filter
  • Specially designed to detect films and transparent plastics with polarization-modifying properties in conjunction with sensors from the R100, R101, and R103 series for detecting clear glass
Product Compliance: Europe – CE
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van REF-ORR50G-2

Construction typerectangular
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height8 mm
Width51 mm
Length61 mm
Mountingmounting holes
Algemene opmerkingen