Accessoires voor Ethernet-APL
FieldConnex® overspanningsbeveiliging voor Ethernet-APL
FieldConnex-overspanningsbeschermingsmodules voor Ethernet-APL zijn speciaal ontworpen voor Ethernet-APL. Net als alle overspanningsbeschermingsmodules zijn ze ontworpen voor procesapparatuur die een hoog risico loopt op blikseminslag en andere overspanningen. Met deze modules worden veldbusinstallaties en instrumentatie betrouwbaar beschermd. Ze zijn
- Geschikt voor DIN rail montage in schakelkasten of veldbusverdelers.
- kan worden aangesloten op Trunk- of Spur-aansluitingen in de veldbusverdeler of in de schakelkast.
- Geschikt voor montage in IP67-behuizingen voor installatie in het veld.
Overspanningsbeveiliging voor Ethernet APL is zeer eenvoudig en comfortabel te installeren, zonder dat er extra bedrading nodig is. Alle installatie- en onderhoudsvoorschriften kunnen worden nageleefd. In de meeste veldbusinstallaties kunnen de beschermingsmodules achteraf worden uitgerust met FieldConnex® Segment Protectors.

SFP-modules voor Ethernet-APL
Speciaal ontworpen SFP-modules verbinden de switch via glasvezelkabels met de Ethernet-backbone.
- kabellengtes tot 30 km
- keuze tussen singlemode- of multimode-transmissie
- Gecertificeerde accessoires van Pepperl+Fuchs
- Installatie in Zone 2 in combinatie met de schakelaar.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.