Dataconnectoren

Nu Industrie 4.0 zich actief richt op machine- en fabrieksautomatisering, is een snelle en betrouwbare uitwisseling van gegevens en informatie nog belangrijker geworden – het is nu zelfs essentieel voor een succesvolle decentralisatie van productiefaciliteiten. Er worden veel verschillende gegevensinterfaces gebruikt op besturings- en sensor-/actuatorniveau. Naast een snelle informatieoverdracht moeten deze veldbus- en ethernetverbindingen ook voldoen aan de eisen van veeleisende industriële omgevingen.
Pepperl+Fuchs biedt een compleet assortiment industriële componenten met beschermingsgraad IP67 – van gebruiksklare kabels en veldmonteerbare dataconnectoren tot apparaataansluitingen voor industrieel ethernet en alle gangbare veldbustypes.
Onze selectie Ethernet-kabels omvat M12- en RJ45-componenten voor ondersteuning van EtherNet/IP- en PROFINET-toepassingen. Dankzij hun PUR-mantels beschikken deze geassembleerde of veldmonteerbare dataconnectoren over een hoge mechanische sterkte voor gebruik onder zware omgevingsomstandigheden. Bovendien garanderen hun elektromagnetische compatibiliteit en trillingsbestendige vergrendeling te allen tijde een veilige werking.
Voor het opzetten van veldbusnetwerken op basis van PROFIBUS, CANopen of DeviceNet bieden wij robuuste M12-connectoren aan. Daarnaast leveren wij ook T- en Y-splitters voor passieve verbindingen. Geïntegreerde afsluiters voor busverbindingen zijn verkrijgbaar in M12- en SUB-D-uitvoering.
- Chinees
- Duits
- Engels
- Portugees
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - Incremental, Absolute, and Cable-Pull Rotary Encoders | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 3 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Magnetic Rotary Encoder Series ENA58IL | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Absolute Encoder with IO-Link-Interface | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 344 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Pipe Handler Positioning in Harsh Conditions | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 317 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Positioning in Filling Plants | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 225 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Synchronous Roller Movement in Printing Presses | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 198 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Positioning of Yard Machines | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 461 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.