Distributie

Veldbuskoppelingen verbinden instrumenten met de hoofdkabel, ook wel trunk genoemd. De veldbuskoppelingen worden in het veld in de buurt van het veldtoestel gemonteerd, wat de werkprocedures vereenvoudigt. Ze zijn verkrijgbaar als eenvoudige passieve geassocieerde apparaten of als bedradingsinterfaces met kortsluitbeveiliging en explosiebeveiliging met vermogensbegrenzing.
The trunk is beveiligd tegen kortsluiting.
Een topologie met trunk en sporen wordt beschouwd als de meest betrouwbare, eenvoudig te begrijpen omdat deze vergelijkbaar is met bestaande multicore-installaties, en wordt daarom geaccepteerd als de facto industriestandaard. Tijdens het werken aan apparaten is het mogelijk dat er kortsluiting optreedt op de spur-verbinding. Daarom biedt onze veldbusinstallatietechnologie individuele bescherming bij elk spur. Wanneer er kortsluiting optreedt, wordt de stroom beperkt en blijft het segment in bedrijf. Wanneer de storing is verholpen of gerepareerd, wordt de spur automatisch weer in bedrijf gesteld. Deze belangrijke functie maakt het mogelijk om veldbussen te gebruiken, zelfs in de meest veeleisende omgevingen.
Explosiebeveiliging
Elke methode van explosiebeveiliging is mogelijk (FISCO, Entity, High-Power-Trunk) met onze betrouwbare en beproefde velddistributiecomponenten. Er zijn opties beschikbaar voor vrijwel elke aansluiting en elke explosiegevaarlijke omgeving.
Behuizingsoplossingen
Behuizingen van aluminium, GRP en roestvrij staal bieden de vereiste IP-klasse met selecteerbare opties en accessoires. De bijbehorende datasheets vindt u in elke productcategorie. Deze vooraf ontworpen oplossingen zorgen voor korte levertijden en hoge kwaliteit door herhaalbare nauwkeurigheid.
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenCompendium Fieldbus diagnostics | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenApplication Guideline - Specification Proposal for FOUNDATION TM fieldbus (Class, Div classification) | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels | Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Intelligent Fieldbus Keeps Your Process Running | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 2 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Overview - FieldConnex® Fieldbus Infrastructure | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 3 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Guideline - Specification Proposal for PROFIBUS PA based on European Standards | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels | Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - FieldConnex - Remote I/O - The modern Distillery | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 229 KB | Taal Engels | Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - FieldConnex - Italian Design for Digital Waste Incineration | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 462 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Fieldbus Power Supply Compatible with Process Industry Applications | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 229 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Digital Communication in Steel-Plate Manufacturing | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 470 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Controlling and Monitoring liquid Helium at the Deutsches Elektronen-Synchrotron | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 361 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Monitoring the Physical Layer at Every Spur | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 191 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Digital Signal Processing on Offshore Drilling Rigs | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 314 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Oilfield Exploration above the Polar Circle | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 259 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Italian Design for Digital Waste Incineration | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 441 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - The Modern Whiskey Distillery | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 355 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Intelligent Fault Protection between Segment and Field | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 210 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Systematic Monitoring of Control Cabinets | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 199 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Installation-Ready Solution Replaces LEPIU Systems | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 228 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 223 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Improve Device Status Visibility and Adapt to the Future with Ethernet-APL | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 231 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Customized Solution for Tank Farm Modernization | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 256 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Aanvullende literatuur | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Aanvullende literatuurFieldbus Testing with Online Physical Layer Diagnostics | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 416 KB | Taal Engels | Downloaden |
| Aanvullende literatuurTechnical White Paper - DART Ushers in the Next Generation of Intrinsic Safety | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels | Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.