Ethernet-isolator

Veldbus Ethernet-isolator

De FieldConnex Ethernet-isolator combineert intrinsiek veilige energiebeperking en galvanische scheiding in één product. Ethernet-verbindingen zijn plug-and-play in zone 1. Dit compacte apparaat is speciaal ontworpen voor tijdelijke installaties en mobiele apparatuur.

De Ethernet-isolatoris bijzonder geschikt voor machines en apparatuur die tijdens normaal gebruik vaak worden aangesloten en losgekoppeld, of die tijdelijk worden geïnstalleerd. De Ethernet-isolator biedt snelle toegang tot producten en oplossingen die zijn ontworpen voor buitenomgevingen. Hij kan eenvoudig worden geïntegreerd in aangepaste apparatuur in een behuizing met Ex d-classificatie.

Galvanische scheiding elimineert equipotentiaalverbinding en solide aarding tussen de veilige zone en het aansluitpunt in de gevaarlijke zone. Voor de installatie kan gebruik worden gemaakt van voordelige, flexibele ethernetkabels.

Het energiezuinige ontwerp zorgt voor een zeer lage warmteafvoer, wat een duidelijk voordeel is wanneer de ruimte in de kast beperkt en kostbaar is. De superieure elektrische schakelingen garanderen een langdurige prestatie – een fundamenteel voordeel van alle Pepperl+Fuchs-producten en een basisvereiste voor elke procesautomatiseringsinstallatie van vandaag.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.