Industrieel ethernet

Veilige communicatie in realtime op alle niveaus
Pepperl+Fuchs biedt een uitgebreide selectie industriële ethernet-componenten die veilig en betrouwbaar kunnen worden geïntegreerd in uw fabriek en netwerkinfrastructuur. Ze zorgen voor een snelle en transparante gegevensoverdracht in veeleisende industriële installaties en vormen een essentiële bouwsteen voor cloud computing en Industrie 4.0.
In het tijdperk van digitalisering van productieprocessen en genetwerkte industriële installaties is realtime gegevensoverdracht een essentiële factor voor de implementatie van Industrie 4.0. Industrieel ethernet creëert een consistente netwerkinfrastructuur voor alle bedrijfs- en productieniveaus.
Dankzij verdere technologische ontwikkelingen, zoals Fast Ethernet, schakeltechnologie en full-duplex transmissie, zijn industrieel ethernet-protocollen tegenwoordig een van de belangrijkste transmissietypen in de automatiseringstechnologie geworden. De realtime transmissie die met Fast Ethernet wordt bereikt, wordt steeds belangrijker, vooral op het niveau van besturing en sensoren/actuatoren. Protocollen zoals PROFINET, EtherNet/IP en EtherCAT bereiken buscycli van 100 microseconden, wat betekent dat ze voldoen aan strenge realtime-eisen.
Voor een consistente implementatie van cloudgebaseerde applicaties is een betrouwbare, continue en transparante gegevensstroom nodig, van het veld- en controleniveau tot aan de cloud. Het portfolio van Pepperl+Fuchs en Pepperl+Fuchs Comtrol biedt een uitgebreide oplossing voor het overbrengen van seriële, RFID- en IO-Link-sensorgegevens.
Industrieel ethernet, seriële gateways en OPC UA-standaard IO-Link masters van Pepperl+Fuchs Comtrol overbruggen de kloof tussen het laagste sensor-/actuatorniveau en hogere cloudsystemen. Hierdoor kan het volledige potentieel van toekomstgerichte IoT-toepassingen worden benut. Het uitgebreide IO-Link-portfolio biedt u nog meer ondersteuning bij het efficiënter en flexibeler maken van industriële netwerkcommunicatie, waardoor de ontwikkeling van uw digitale bedrijfsprocessen wordt bevorderd.

Deelnemen aan de IIoT-revolutieGeavanceerde technologieën en oplossingen voor Industrie 4.0-toepassingen
Het industrieel internet der dingen (IIoT) is afhankelijk van de meest uitgebreide sensorinformatie die mogelijk is op veldniveau. Als specialist en pionier op het gebied van fabrieks- en procesautomatisering biedt Pepperl+Fuchs end-to-end-oplossingen om de waardevolle informatie van uw machines en installaties naadloos over te brengen naar een breed scala aan softwaresystemen.
Benut het potentieel van gegevens over conditie, positie en beschikbaarheid, optimaliseer uw processen en bespaar middelen.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.