Sensor-/actuatorkabels

Groep van sensor-/actuatorkabels

Pepperl+Fuchs biedt u een compleet assortiment robuuste sensor-/actuatorkabels voor machine- en installatiebedrijf. Deze sensor-/actuatorkabels vormen een ideale aanvulling op onze beproefde industriële sensoren en zijn verkrijgbaar in vele variaties. Door de combinatie van verschillende schroefdraad- en draadtypes kunt u de perfecte match voor uw toepassing vinden. Dankzij onze geoptimaliseerde en zeer flexibele productie kunnen klantspecifieke oplossingen op maat worden gemaakt en snel worden geleverd.

De sensor-/actuatorkabels met geoptimaliseerde M8- en M12-connectoren onderscheiden zich door een maximale levensduur, een bijzonder robuust ontwerp en een vereenvoudigde installatie en onderhoud. Naast M8 en M12 omvat het assortiment sensor-/actuatorkabels tal van andere gangbare schroefdraadtypes, zoals 1/2" of 7/8". Gasdichte en vergulde krimpverbindingen verhogen de trillingsbestendigheid en duurzaamheid. Trillingsbestendige kartelmoeren zorgen voor een betrouwbare verbinding en een snelle en eenvoudige montage met gereedschap.

Het assortiment draadtypes uit gecertificeerde Europese productie varieert van solide en economische PVC-mantels, duurzame en zeer flexibele PUR-mantels tot POC-mantels die speciaal zijn ontwikkeld voor lasgebieden. Voor veeleisende buitentoepassingen bieden PUR-O-mantels een ideale oplossing, terwijl PUR-A-mantels de eerste keuze zijn voor automobieltoepassingen. Extra kabelkenmerken zijn stalen moeren, leds als bedienings- en functie-indicatoren, 360 graden afscherming, cULus-certificeringen en intrinsiek veilige NAMUR-varianten. Beschermingsklassen IP67, IP68 en IP69 bevestigen ook de robuustheid van onze sensor-/actuatorkabels.

Taal
  • Duits
  • Engels
  • Japans
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Overview - ConnectivityBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
  • Japans
Downloaden
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Connectivity for the food IndustryBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
191 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.