Lichtgeleider modules

De lichtgeleider modules van Pepperl+Fuchs bieden een ideale oplossing voor het detecteren van kleine doelen onder uitdagende omstandigheden. Deze modules en kabels kunnen worden gebruikt in ruimtes die te klein zijn voor conventionele optische sensoren, waardoor betrouwbare objectdetectie wordt gegarandeerd in bijzonder krappe montageomstandigheden. Dankzij hun vermogen om extreme temperaturen, mechanische trillingen of blootstelling aan sterk corrosieve reinigingsmiddelen te weerstaan, bieden ze hoge prestaties en duurzaamheid in diverse veeleisende toepassingen.
Lichtgeleider modules zijn verkrijgbaar in verschillende maten en vormen, variërend van kleine DIN-rail monteerbare units tot 18 mm cilindrische behuizingen tot full-size eindschakelaarbehuizingen. De lichtgeleider modules zijn verkrijgbaar met diverse uitgangen, digitale displays en een breed assortiment aan kabels om uit te kiezen.
Overzicht van functies
- Betrouwbare werking onder alle omgevingsomstandigheden
- Eenvoudige inbedrijfstelling: keuze uit teach-in of potentiometer
- IO-Link-interface beschikbaar voor gebruiksvriendelijke parametrisering (MLV41)
- Lichtgeleider modules met bijzonder hoog vermogen (High Power-versies)
- Beschermingsgraad tot IP67
- Geschikt voor lichtgeleiders van kunststof en glasvezel
- Smalle behuizingsontwerpen beschikbaar voor DIN rail montage
- Chinees
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 47 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.