Positioneringssystemen

Positioneringssystemen

Of het nu gaat om hoge precisie, robuustheid of kostenefficiëntie: de eisen die aan positioneringssystemen worden gesteld, zijn divers. Om perfect aan deze eisen te voldoen, biedt Pepperl+Fuchs een aantal oplossingen en combineert het de voordelen van optische, cameragestuurde en inductieve positioneringssystemen in één portfolio.

Inductieve positioneringssystemen (PMI)

Met contactloze technologie zijn de gepatenteerde inductieve positioneringssystemen (PMI) bijzonder robuust. Ze detecteren betrouwbaar lineaire posities en hoeken, zelfs in stoffige of vuile omgevingen en bij extreme temperatuurschommelingen. Met inductieve technologie is geen speciaal doel nodig, alleen een eenvoudig stalen actuatorelement. Het resultaat is een onbeperkt aantal toepassingen, bijvoorbeeld het detecteren van de positie van een kraanarm of het positioneren van metalen onderdelen in de machinebouw. PMI is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en kan eenvoudig in elke toepassingslay-out worden geïntegreerd.

Afstandssensoren

Afstandssensoren van Pepperl+Fuchs zijn gebaseerd op innovatieve Pulse Ranging Technology (PRT) en worden gebruikt voor het nauwkeurig positioneren van stapelkranen en shuttles. Ze zijn een ideale oplossing voor materiaalbehandelingsapplicaties waarbij veel artikelen in korte tijd moeten worden verplaatst en voor andere toepassingen, zoals in de automobielindustrie of bij galvaniseren. Dankzij PRT werken de afstandssensoren met hoge precisie. Afstandssensoren voor positioneringstaken zijn onder andere de R1000 en de R200 met PRT.

leeskoppen en coderails van het WCS-positioneringssysteem

Optische, lineare positionering (WCS)

Het WCS-positie-encodingsysteem is robuust en ideaal voor veeleisende omstandigheden, zelfs in buitenomgevingen. Het bestaat uit een metalen of kunststof coderail in combinatie met optische sensoren voor het scannen. Met coderail-lengtes tot 629 m is het positie-encodingsysteem geschikt voor lange afstanden. Zelfs bij bochten, hellingen, dalingen en rijstrookwisselingen detecteert het betrouwbaar de exacte positie. Pepperl+Fuchs biedt een speciale buitenversie voor gebruik in omgevingen zoals havens.

leeskoppen en codestroken van de PCV-, PXV- en safePXV-positioneringssystemen

Camera gestuurde lineaire positiebepaling (PCV, PXV)

De PXV- en PCV-Data Matrix-positioneringssystemen en de veiligheidsversies combineren een 2-D-camerasysteem met multi-redundante Data Matrix-codestroken. Dit maakt nauwkeurige positiebepaling mogelijk en is geschikt voor gebruik in magazijn- en transportsystemen of hef- en liftsystemen. Dankzij de coderedundantie en grote leesvensters detecteren de Data Matrix-positioneringssystemen betrouwbaar de positie, zelfs als de codestroken vuil of beschadigd zijn. Codestroken tot 100 km maken gebruik in uitgebreide installaties mogelijk. Met de safePXV biedt Pepperl+Fuchs een veiligheidsversie die veilige absolute positionering tot SIL 3/PL e mogelijk maakt.

leeskoppen, codetape en kleurentape voor het PGV-positioneringssysteem

Optische trajectgeleiding (PGV)

Het optische, positiegestuurde visualiseringssysteem (PGV) combineert routetracering via kleurentape en nauwkeurige positionering via Data Matrix-codes in één apparaat. Het zorgt voor betrouwbare navigatie van automatisch geleide voertuigen (AGV’s), zowel bij materiaaltransport als bij toepassingen in de automobielindustrie. Dankzij het grote gezichtsveld detecteert PGV op betrouwbare wijze kleurentape en verf, zelfs in scherpe bochten of wanneer de tape vervuild is. Data Matrix-codes kunnen worden gebruikt voor het afslaan, het nauwkeurig positioneren van een AGV en andere taken. Het veilige absolute positioneringssysteem (safePGV) maakt voor het eerst veilige absolute positionering volgens SIL 3/PL e mogelijk met slechts één enkele sensor.

De afbeelding toont de belangrijkste onderdelen van het PHA-systeem voor fijnpositionering, waaronder een leeskop en een doel.

Fijnpositionering (PHA)

Het optische PHA-positioneringssysteem is speciaal ontwikkeld voor fijnpositionering in hoogbouwmagazijnen. Het unieke camerasysteem van de PHA maakt gebruik van bestaande boorgaten in rekkensystemen voor positionering. Dit betekent dat er geen extra doelen nodig zijn. Met interne verlichting en contrastcompensatie positioneert de PHA onafhankelijk van storingen zoals vuil, omgevingslicht of materiaalmoeheid. Met een temperatuurbereik tot -30 °C kan de PHA zelfs worden gebruikt in diepvriesmagazijnen.

Taal
  • Engels
  • Duits
  • Koreaans
  • Chinees
  • Japans
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenBrochure - PMI Inductive Positioning SystemsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenBrochure - Sensors and Systems with IO-LinkBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
5 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Data Matrix Positioning System PCV - 2-D Code band and the latest camera technology ensure reliable position detectionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
348 KB
Taal
Engels
  • Koreaans
  • Japans
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
47 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
Brochures en overzichtenBrochure - PXV Data Matrix Positioning SystemBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
2 MB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.