Optische identificatie

Optical identification systems

Optische identificatiesystemen van Pepperl+Fuchs leveren een belangrijke bijdrage aan belangrijke criteria in de automatiseringstechnologie, zoals maximale procesbetrouwbaarheid en beschikbaarheid van installaties. Of het nu gaat om productie of logistiek, deze optische identificatiesystemen kunnen snel worden aangepast aan elke toepassingsomgeving en garanderen betrouwbare prestaties, zelfs onder kritieke omstandigheden.

Ons assortiment optische identificatieproducten omvat een breed scala aan stationaire lezers en handheld -lezers. Onze lezers ondersteunen niet alleen alle gangbare 1D- en 2D-codes, maar wij bieden u ook oplossingen voor toepassingen met hoge snelheden of hoge temperaturen.

Metde besturingssoftware "Vision Configurator" kunt u met één muisklik een groot aantal parameters configureren. Op deze manier kunt u de instellingen van uw apparatuur voor optische identificatie snel en nauwkeurig afstellen.

Productassortiment

Stationaire 2D-codelezers

Stationaire 2D-codelezers

Stationaire 2D-codelezers leveren topprestaties, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Of ze nu stationair worden gebruikt of in beweging zijn, deze op camera’s gebaseerde 1D/2-D-codelezers bieden gebruiksvriendelijke bediening en een reeks unieke functies.

1-D/2-D code handscanner

1-D/2-D code handscanner

Onze handheld -lezers overtuigen door hun gebruiksgemak en uitstekende leesprestaties. Zelfs op reflecterende oppervlakken lezen ze diverse barcodesymbolen. Dankzij hun robuuste behuizing zijn deze handheld -lezers geschikt voor intensief industrieel gebruik. De aansluiting op een pc of tablet zorgt voor maximale mobiliteit.

Identificatiesysteem voor extreem hoge temperaturen

Identificatiesysteem voor extreem hoge temperaturen

Het identificatiesysteem voor extreem hoge temperaturen van Pepperl+Fuchs garandeert soepele processen onder de zwaarste omstandigheden. Zelfs bij temperaturen van meer dan 500 °C is een uiterst betrouwbare leesprestatie gewaarborgd. Het OIT-systeem werkt met infraroodlicht en leest op betrouwbare wijze speciale codevellen met codepatronen.

Optische identificatiesystemen

Accessoires voor optische identificatie

Voor een optimale aanpassing aan de toepassing biedt Pepperl+Fuchs een uitgebreid assortiment accessoires. Dit assortiment omvat bevestigingsoplossingen voor verschillende lezers, oscillerende spiegels en diverse aansluitmogelijkheden.

Taal
  • Engels
  • Duits
Taal
Brochures en overzichten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
Brochures en overzichtenBrochure - Products and Solutions for the Pharmaceutical and Life Science IndustryBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
1 MB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.