Profielvergelijking

De SmartRunner Matcher maakt gebruik van laserlichttechnologie om hoogteprofielen vast te leggen en deze te vergelijken met een vooraf ingesteld referentieprofiel. Met een opslagcapaciteit van maximaal 32 profielen in de sensor is dit systeem uitermate geschikt voor positionering en voor aanwezigheid- en volledigheidscontroles van geleide componenten.
De laser profielsensoren zijn gebaseerd op de unieke SmartRunner-technologie. Deze combineert voor het eerst de beproefde laserlichttechnologie met een 2-D vision-sensor met LED's en biedt maximale prestaties in een compacte sensorbehuizing.
SmartRunner Matcher: De specialist voor profielmatching
De SmartRunner Matcher combineert toepassingsspecifieke profieldetectie met een geïntegreerde evaluatie in een compacte behuizing. De verwerkingseenheid van de laser profielsensor is geoptimaliseerd om afwijkingen van een vooraf teach-in gedaan hoogteprofiel te detecteren.
Eerst wordt een referentieprofiel aangeleerd via een intuïtieve bedieningswizard. Daarnaast worden de toegestane positie- en componentafwijkingen gedefinieerd. Op basis hiervan controleert de sensor het gedetecteerde profiel van het object en de juiste positie ervan via profielvergelijking. Er zijn ook varianten beschikbaar met extra functies, zoals het gebruik en de opslag van maximaal 32 profielen op één sensor en de uitvoer van de positieafwijking van het object. Deze bieden verschillende detectiebereiken tot 700 mm afstand en een detectiebereik van 300 mm X.
De SmartRunner Matcher kan eenvoudig en intuïtief in gebruik worden genomen: via de Vision Configurator – de uniforme gebruikersinterface voor alle vision-sensoren van Pepperl+Fuchs – via een Data Matrix-besturingscode of via begeleide bediening en parametrisering met de softwarewizard.
In één oogopslag
- Robuuste en kosteneffectieve aanwezigheid, volledigheid en positiedetectie van componenten
- Nauwkeurige profielafstemming, zelfs bij verschillende oppervlaktestructuren, omgevingslicht en variërende werkafstanden.
- Onafhankelijk instelbare object- en offset-toleranties en afzonderlijke gegevensuitvoer.

Hoe het werkt
Dit is hoe de detectie van objectcontouren, -posities en -afstanden werkt met de Matcher:
Aangezien niet elk object hetzelfde is, moet een geschikte objecttolerantie worden gedefinieerd. Dit gebeurt door een omhullende curve rond een teach-in-profiel te definiëren (1). Afhankelijk hiervan worden automatisch kwaliteitswaarden bepaald, waaruit vervolgens kwaliteitsdrempelwaarden kunnen worden afgeleid om onderscheid te maken tussen goede en slechte onderdelen. Gebruikers kunnen vrij bepalen hoe hoog de detectiegevoeligheid van de sensor moet zijn (2). Bovendien vloeien verplaatsingstoleranties vaak voort uit triggertoleranties. Met de Matcher kunnen deze ook in stappen van 0,1 mm in de X- en Z-richting worden ingesteld, zodat ze het meetresultaat niet beïnvloeden (3). De SmartRunner detecteert vervolgens afwijkende profielen betrouwbaar als "Slecht" (4).
- Duits
- Engels
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Information - Laser Profil Sensors with SmartRunner Technology | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 3 MB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 47 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Ensuring Reliability in Ready-Meal Production | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 208 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Uninterrupted Material Feed in Production Plants | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 213 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Compact Laser Profile Sensor with Adjustable Detection Function | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 169 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Compact Laser Profile Sensor Detects Even the Smallest Objects and Reflective Objects | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 151 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Measurement in Picking Systems | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 208 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Precise Detection of Parts for Car Body Construction | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 192 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Detection of Fasteners in Automotive Manufacturing | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 298 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Reliable Profile Camparison on Skids | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 365 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Automatic Detection of Vibration Dampers | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 352 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Automatic Component Inspection in Car Body Manufacturing | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 269 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.