Draadloze sensor nodes

Draadloze sensor nodes

Wanneer sensortechnologie buiten duidelijk gedefinieerde industriële productieomgevingen wordt gebruikt of wanneer aanvullende meetgegevens achteraf in bestaande systemen moeten worden opgevraagd, doen zich verschillende uitdagingen en obstakels voor. Met zijn "WILSEN"-serie draadloze industriële IoT-sensoren maakt Pepperl+Fuchs gebruik van de wereldwijd gestandaardiseerde LoRaWAN®-technologie (Long Range Wide Area Network) om hier een oplossing voor te bieden. De IP66/67 WILSEN-centrale eenheden zijn uitgerust met een krachtige lithiumbatterij en verzenden meetgegevens draadloos, veilig en energiezuinig via LoRaWAN naar cloudgebaseerde IoT-platforms voor verdere evaluatie.

Daarnaast verstrekken de centrale units ook GPS-informatie, temperatuurwaarden en de batterijladingstatus via LoRaWAN. Door de centrale unit te combineren met verschillende soorten hoofdsensoren kan een breed scala aan toepassingen worden gedekt, zelfs op de meest afgelegen locaties en onder de meest ongunstige omstandigheden.

De integratie van de draadloze IoT-sensoren in M+O-toepassingen (Monitoring and Optimization) verloopt naadloos, aangezien niet alleen sensorgegevens kunnen worden ontvangen, maar ook de parameterinstellingen in de WILSEN-sensoren gemakkelijk op afstand kunnen worden uitgevoerd via het "downlinkkanaal". Pepperl+Fuchs biedt hiervoor een gratis webservice aan. Als alternatief kunnen de sensoren ook direct ter plaatse worden geparametriseerd via een app voor iOS of Android.

Pepperl+Fuchs biedt een gratis, webgebaseerde calculator voor de levensduur van batterijen aan, die nuttig is voor het optimaliseren van de batterijprestaties. Met deze tool kunnen gebruikers de verwachte levensduur van de batterijen van hun WILSEN-sensoren berekenen op basis van een reeks parameters.

WILSEN.klep

WILSEN.valve: Slimme positiedetectie op kleppen

De WILSEN.valve LoRaWAN-sensoroplossing is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in procestechnologie en waterbeheer en wordt gebruikt om klepstanden te detecteren. Deze oplossing combineert signaalbetrouwbaarheid met eenvoudige bediening en hoge flexibiliteit: verschillende soorten en varianten van energiezuinige en bijbehorende batterijbesparende NAMUR- en 2-draads laagvermogen DC-sensoren, zoals inductieve enkele of dubbele sensoren, kunnen via gestandaardiseerde M12-aansluitingen op de centrale eenheid worden aangesloten. Naast de klepstatus verzendt de WILSEN.valve ook diagnostische gegevens en foutstatussen, zoals kortsluitingen of kabelbreuken. Pepperl+Fuchs biedt ook een kant-en-klare montageoplossing (in overeenstemming met EN-ISO5211) om het systeem aan te passen aan de meeste kleppen en fittingen op de markt. Deze omvat montage beugels, adapter platen en complete montagesets.

Typische toepassingen

Terugkoppeling van de klepstand en eindpositiebewaking van handbediende kleppen en handbediende hendelkranen in procesinstallaties of waterbeheersystemen.

WILSEN.node

WILSEN.node: Slimme objectaanwezigheidsdetectie

De WILSEN.node is de universele allrounder onder de LoRa-gebaseerde M+O-sensoren van Pepperl+Fuchs en maakt het mogelijk om de aanwezigheid van een breed scala aan objecten te detecteren. Hiervoor kunnen verschillende soorten hoofdsensoren worden aangesloten op de twee M12-aansluitingen aan de voorzijde. Hiertoe behoren energiezuinige inductieve en capacitieve sensoren, evenals andere NAMUR- of 2-draads laagvermogen DC-sensoren van verschillende typen (bijv. vlotterschakelaars of trillings-eindschakelaars). Dit maakt de WILSEN.node een uitstekende oplossing voor vele soorten retrofit-scenario's. Net als de WILSEN.valve verzendt ook de WILSEN.node naast de feitelijke meetinformatie ook diagnostische gegevens of foutstatussen, zoals kabelbreuk of kortsluiting.

Typische toepassingen

Het controleren van de sluitingsstatus van putdeksels, transformatorhuisjes, schuurdeuren of weidepoorten.

Taal
  • Engels
  • Duits
Taal
Toepassingsrapporten
Bestandstype
Bestandsgrootte
Taal
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material ProvisionBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
470 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Smart Position Feedback from Hand Lever ValvesBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
322 KB
Taal
Engels
  • Engels
  • Duits
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs)Bestandstype
PDF
Bestandsgrootte
566 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden
ToepassingsrapportenApplication Report - Continuous Wireless Monitoring of Operating StatesBestandstype
PDF
Bestandsgrootte
443 KB
Taal
Engels
  • Duits
  • Engels
Downloaden

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.