Communicatie-interfaces
Voor het aansluiten van inductieve sensoren worden vaak IO-Link of AS-Interface als digitale communicatie-interfaces gebruikt. Op het gebied van industriële sensortechnologie zijn diverse andere bussystemen beschikbaar (bijvoorbeeld PROFIBUS, DeviceNet, MODBUS).
IO-Link
IO-Link is een point-to-point communicatiesysteem. Sensoren met IO-Link (dit kunnen optische sensoren, inductieve sensoren, ultrasone sensoren, enz. zijn) zijn achterwaarts compatibel met binaire sensoren met een schakeluitgang. Indien er geen IO-Link master op de sensor is aangesloten, werkt de sensor in de SIO-bedrijfstoestand (SIO = standaard in- en uitgang) met een conventionele schakeluitgang. Het integreren van een IO-Link-sensor in bestaande systemen is dus zonder beperkingen mogelijk. Als de sensor bij het inschakelen een aangesloten IO-Link master detecteert, werkt hij in de IO-Link-communicatiemodus. In de communicatiemodus is het volledige functiebereik van deze interfacetechnologie beschikbaar:
- Parametrisering van sensorfuncties
- Het uitlezen van procesgegevens
- Overdracht van diagnostische gegevens
Het gebruik van IO-Link biedt ook de volgende voordelen:
- Vermindering van het aantal versies: één IO-Link-sensor vervangt meerdere sensoren met verschillende uitgangsfasen.
- Vermindering van machine-uitval door gedifferentieerde diagnose
- Beschikbaarheid van diagnose-informatie tijdens lopende werkzaamheden voor preventief onderhoud
- Vermindering van projectplanning- en installatiekosten dankzij gestandaardiseerde interface
- Eenvoudige drieaderige kabel voor het aansluiten van alle sensoren.
- Gecombineerd gebruik van verschillende sensortypen: de IO-Link master maakt het mogelijk om verschillende sensortypen aan te sluiten, zelfs eenvoudige binaire sensoren.
Opmerking over de installatie
Installeer sensoren altijd met een drieaderige kabel op de IO-Link master.
Achtergrond
Sensoren op aansluitpinnen 3 of 5 bieden vaak extra functies. Wanneer een sensor met een vier- of vijfaderige kabel wordt aangesloten op een master met een klasse B-poort, kan dit het volgende effect hebben: de galvanisch geïsoleerde extra voeding van de klasse B-poort (pinnen 3 en 5) wordt via dergelijke extra leidingen gekoppeld aan de standaard IO-Link-kabels. Dit kan de werking van de sensor beïnvloeden. In het ergste geval kan dit de sensor beschadigen.
Veldbussystemen in fabrieksautomatisering
Sensoren met geschikte businterfaces kunnen een gezamenlijk transmissiepad gebruiken voor communicatie tussen verschillende knooppunten in het netwerk van een productiefabriek. Het type bussysteem dat wordt gebruikt, wordt grotendeels bepaald door de gebruikte programmeerbare logische controller.
Typische bussystemen zijn:
AS-Interface
De actuator-sensorinterface (AS-Interface) vervangt de conventionele bedradingstechnologie op sensor-actuator niveau. AS-Interface heeft zich stevig gevestigd als wereldwijde standaard voor kosteneffectieve signaaloverdracht op één enkele lijn voor energie en signalen. Het is een open systeem en daarom te vinden onder alle gangbare veldbussystemen.
PROFIBUS
PROFIBUS is een standaard voor veldbuscommunicatie en wordt toegepast in de automatisering en productietechniek. PROFIBUS is beschikbaar in verschillende versies, waarbij PROFIBUS DP de versie is die wordt gebruikt voor productietechniek. Het biedt het specifieke voordeel van snelle communicatie tussen bedieningspanelen en sensoren/actuatoren in machines en installaties. PROFIBUS is gestandaardiseerd in de norm IEC 61158.
DeviceNET/ControlNet
DeviceNET is een open veldbusstandaard die is gebaseerd op het CAN-protocol. ControlNET is een netwerkprotocol dat is ontwikkeld voor industriële automatiseringstoepassingen. De voordelen liggen in de redundante bekabeling en het feit dat de communicatie duidelijk kan worden beëindigd en zeer deterministisch is. Beide veldbussen gebruiken het Common Industrial Protocol (CIP) als gemeenschappelijke applicatielaag en kunnen daarom eenvoudig worden gebruikt met EtherNet/IP.
CC-Link
CC-Links zijn open, industriële netwerken die worden gebruikt voor besturing en informatieoverdracht. De veldbusoplossing heeft een hoge overdrachtssnelheid en deterministische communicatie. CC-Link kan worden gebruikt voor machinebesturing en voor het aansturen van processen, fabrieksapparatuur en gebouwautomatisering.
MODBUS
MODBUS is een gevestigd open requester-responder- of client-serverprotocol. MODBUS kan zowel met seriële interfaces als met Ethernet worden gebruikt. Er zijn verschillende bedrijfsmodi beschikbaar voor gegevensoverdracht: TCP, RTU en ASCII. MODBUS wordt veel gebruikt in fabrieksautomatisering.
CANopen
CANopen is een op CAN gebaseerd protocol dat gegevens bijzonder snel overdraagt. CANopen wordt toegepast in de automatiseringstechniek, aandrijftechniek en voor het netwerken van complexe apparaten. CANopen is gestandaardiseerd in de Europese norm EN 50325-4.
INTERBUS
INTERBUS is een universeel veldbus-systeem. Het wordt in veel verschillende toepassingsgebieden gebruikt, zoals op sensor-/actuatorniveau en in procesautomatisering. INTERBUS is bijzonder populair in de automobielindustrie.
Sercos
Sercos is een automatiseringsbus die functioneert als een gestandaardiseerde open digitale interface voor snelle, realtime communicatie. Sercos kan worden gebruikt voor communicatie tussen industriële bedieningspanelen, randapparatuur en standaard Ethernet-netwerkknooppunten.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.