Speciale sensoren
Hieronder vindt u sensoren die zijn geoptimaliseerd voor gebruik in speciale toepassingsgebieden. Dit zijn toepassingsspecifieke sensoren.
Reductiefactor 1 Sensoren
Sensoren met reductiefactor 1 detecteren alle metalen met vrijwel dezelfde werkafstand. Dit biedt voordelen ten opzichte van conventionele inductieve sensoren. Dit geldt met name voor toepassingen waarbij een sensor wordt gebruikt om verschillende metalen te detecteren.
Kenmerken:
- Gelijke werkafstand voor alle metalen
- Maximale werkafstanden van 2 mm tot 75 mm
- Immuniteit voor elektrische magnetische velden
- Mechanische lasweerstand (optioneel)
- Volledig assortiment cilindrische en kubusvormige behuizingsontwerpen
Lasbestendige sensoren
Om succesvol te kunnen functioneren in veeleisende industriële omgevingen, beschikken inductieve sensoren die worden toegepast in lassystemen over een overeenkomstig hoge mate van mechanische robuustheid en een hoge immuniteit voor sterke magnetische velden.
Deze lasbestendige sensoren hebben een voorzijde van polyfenyleensulfide (PPS) ter bescherming tegen gesmolten metaaldeeltjes die tijdens het lassen ontstaan. Voor lasnaadbestendige cilindrische sensoren is de behuizing gemaakt van met PTFE gecoat messing.
Raadpleeg het gedeelte Materialen voor gedetailleerde informatie over de verschillende materiaalversies van inductieve sensoren.
Sensoren met metalen voorkant
Metalen sensorsensoren van Pepperl+Fuchs zijn volledig vervaardigd uit roestvrij staal. In sommige toepassingen worden bijzonder hoge eisen gesteld aan de robuustheid van sensoren. Wanneer sensoren worden gebruikt in werktuigmachines, wordt de sensor blootgesteld aan hoge krachten, slijtage en agressieve media. In dergelijke toepassingen worden sensoren met een roestvrijstalen sensoroppervlak gebruikt om een lange levensduur te garanderen.
De industrie voor voeding en dranken stelt hoge eisen aan machines en componenten. Daarom heeft Pepperl+Fuchs speciale sensoren voor deze industrie ontwikkeld, waarbij rekening is gehouden met de huidige normen. Deze sensoroplossingen voldoen aan wereldwijde normen en richtlijnen voor de industrie voor voeding en dranken, zoals die van de European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) en de FDA.
Drukbestendige sensoren
Drukbestendige sensoren zijn geschikt voor gebruik in toepassingen zoals hydraulische actuatoren. Deze sensoren kunnen worden gebruikt bij werkdrukken tot 500 bar en piekdrukken tot 800 bar op het meetoppervlak.
De drukbestendigheid wordt bereikt door een keramische voorkant die integraal deel uitmaakt van de roestvrijstalen behuizing. Er is ook een groef in de behuizing aangebracht voor een O-ring.
Sensoren voor positieterugkoppeling naar klepaandrijvingen
Er bestaan verschillende oplossingen en bijbehorende versies voor het monitoren van klepaandrijvingen.
- Integratie van standaardsensoren in schakelkasten
- Gebruik van speciale positiesensoren in schakelkasten of in directe montage
- Gebruik van speciale positiesensoren
Sensoren voor installatie in schakelkasten
Klepactuatoren zijn voorzien van bedieningskasten, dat wil zeggen kleine behuizingen die op een vaste positie op de aandrijving zijn gemonteerd. Deze bevatten technologie zoals sensoren voor positieterugkoppeling. De bedieningskast wordt gebruikt voor de mechanische koppeling van de sensoren aan aandrijvingen in verschillende afmetingen. Deze oplossing voorkomt dat de sensoren direct worden blootgesteld aan de omgeving en maakt het daardoor mogelijk om conventionele standaardsensoren te gebruiken.
De meeste gerenommeerde fabrikanten van aandrijvingen bieden standaardkasten aan die zijn uitgerust met sensoren van Pepperl+Fuchs, al dan niet met optisch display.
Kenmerken:
- Individuele aansluitmogelijkheden
- De schakelkast beschermt de ingebouwde elektrische installatie tegen vervuiling en manipulatie.
- De schakelkast voldoet aan de voorschriften voor ongevallenpreventie.
- Montage met behulp van vooraf uitgelijnde sensortechnologie
- Correcte markering van instrumentatie- en besturingsapparatuur en mechanische montage volgens de specificaties van VDI/VDE 3845.
Mogelijke sensortypen voor installatie
Diverse sensoren van Pepperl+Fuchs zijn geschikt voor installatie in schakelkasten. Deze sensoren zijn:
- Cilindrische standaardsensoren met korte lengtes tot 40 mm
- Inductieve sleufsensoren met een sleufbreedte van 3,5 mm
- Sensoren uit de V3-productfamilie: kubusvormige sensoren in de standaardafmetingen van mechanische microschakelaars.
Standaard DC-versies of NAMUR-versies met een uitgebreid temperatuurbereik van -50 °C tot +100 °C kunnen worden gebruikt als eindtrappen.
Dubbele sensoren voor open montage
Dubbele sensoren uit de -F25-productfamilie
De -F25-productfamilie biedt open oplossingen voor positieterugkoppeling, met name voor handbediende kogelkranen en kleppen.
Dit sensortype combineert twee apparaten als dubbele sensoren in één behuizing en vermindert de montage- en onderhoudskosten aanzienlijk.
Sensoren uit de -F25-productfamilie zijn geschikt voor directe montage op de klepaandrijving.
Kenmerken:
- De dubbele sensor beschikt over twee actieve zones.
- De sensor voldoet aan de voorschriften voor ongevallenpreventie: door het ontwerp is het onmogelijk om per ongeluk vingers tussen de actuator en de sensor te steken.
- Direct op de aandrijving of op de fitting gemonteerd, met behulp van een beugel of in de schakelkast.
- Voor de montage zijn geen extra instellingen vereist.
- Indien er meer dan twee schakelpunten vereist zijn, kunnen meerdere sensoren worden gestapeld.
-F31 / -F31K-productfamilie
De productfamilies -F31 en -F31K zijn open oplossingen voor positieterugkoppeling. De sensor en actuator kunnen direct worden gemonteerd en zijn stabiel en schokbestendig. Sensoren voor open montage zijn geschikt voor directe montage op aandrijvingen zonder extra montagemateriaal. Met twee actuatoren kan de gebruiker de positie van alle standaard aandrijvingen opvragen, ongeacht de grootte en het merk.
De -F31K-productfamilie biedt een klemmenruimte met veerklemmen of schroefklemmen voor systeem- en klepaansluiting. Er zijn sensorversies met nul, één of twee klepaansluitingen beschikbaar. De klep kan daarom naar behoefte rechtstreeks via de sensoraansluiting worden aangestuurd. Dit vermindert de montagekosten en bekabelingskosten.
Kenmerken:
- Het ontwerp van de sensor en de afstand tot de actuator hebben bewezen het risico op letsel te elimineren.
- Sensoren zijn geschikt voor alle standaard aandrijvingen.
- Dankzij de montagegaten in de sensorbehuizing blijft de afstelling behouden wanneer de sensor wordt vervangen.
- Linksdraaiende en rechtsdraaiende aandrijvingen kunnen worden aangevraagd.
- De toewijzing van de actuator aan het gatenpatroon voor de aandrijving is duidelijk en de positie van de aandrijving is goed zichtbaar.
- Keuze uit kabelverbinding, aansluitsteker (V1, V16 of V18) of aansluiting in de klemmenruimte.
- De schakeltoestanden, de voedingsspanning en de klepregeling worden duidelijk weergegeven via LED's.
-F31K2-productfamilie
De -F31K2-productfamilie heeft een modulair, mechanisch ontwerp. Dit betekent dat sensoren in deze productfamilie op verschillende manieren eenvoudig in aandrijvingen kunnen worden geïntegreerd. De -F31K2-productfamilie biedt talrijke veelzijdige componenten voor elk beoogd doel, zoals een actuator met een display-eenheid om de klepstand op afstand zichtbaar te maken, of een bijpassende roestvrijstalen afdekking, die de sensor mechanisch beschermt tegen beschadiging.
Kenmerken:
- Open oplossing voor klepstandterugkoppeling op klepaandrijvingen voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen.
- Het systeem kan worden gebruikt met een beschermhoes en "puck+beacon" of met een standaardactivator en beschermde installatie.
- De F31K2 3G/3D is bijzonder geschikt voor veeleisende omstandigheden en explosiegevaarlijke omgevingen. De sensor beschikt over een ATEX-certificaat, een temperatuurbestendigheid tot -40 °C en een weerstand tegen impact van 7 J.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.